Adaptador OM com bornes à mola

Artigo não.: SV 9340.550

Artigo não.:
SV 9340.550
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Chassi: RAL 7035
Corrente nominal máx.
32 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Tipo de trilhos de suporte
Support frame, 1 x TS 45C, PinBlock
Qtd. de polos
3 polos
PinBlock
Sim
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 208 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 6 mm²
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 10 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)
45 mm x 170 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,238 kg
Peso bruto
0,29 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,027
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177502635
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT. OM 32A,690V,1,5-6
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information