Adaptador OM com bornes à mola

Artigo não.: SV 9340610

Artigo não.:
SV 9340610
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Chassi: RAL 7035
Corrente nominal máx.
65 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Tipo de trilhos de suporte
without support frame, 1 x TS 55E
Qtd. de polos
3 polos
Nota sobre o código de referência
De acordo com o ensaio de aquecimento realizado segundo a norma IEC 61 439-1, uma corrente máxima de até 80 A é admissível
Dimensões
Largura: 55 mm
Altura: 208 mm
Conexão de condutores cilíndricos
2,5 ‐ 16 mm²
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
1 / 10 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,24 kg
Peso bruto
0,324 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,059
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177502659
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV ADAPT. OM 65A,690V,2,5-16
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information