- Nº do item:
- SV 9340.620
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Chassi: RAL 7035
- Corrente nominal máx.
- 65 A
- Tensão nominal de serviço
- 690 V, 3~
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Tipo de trilhos de suporte
- null
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Nota sobre o código de referência
- De acordo com o ensaio de aquecimento realizado segundo a norma IEC 61 439-1, uma corrente máxima de até 80 A é admissível
- Dimensões
- Largura: 55 mm
Altura: 208 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 2,5 ‐ 16 mm²
- Quantidade/altura dos trilhos de suporte
- 2 / 10 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,299 kg
- Peso bruto
- 0,348 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,059
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177561786
- ETIM 9
- EC001531
- ECLASS 8.0
- 27370304
- Descrição do produto
-
SV OM-ADAPTADOR 65A,690V, 2,5-16 QMM