Adaptador OM com saída dos condutores encaixável

Nº do item: SV 9340.930

Nº do item:
SV 9340.930
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Chassi: RAL 7035
Escopo de fornecimento
Conector com ponto de conexão para 3 contatos principais (1,5 - 4 mm²)
Corrente nominal máx.
25 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Tipo de trilhos de suporte
TS 55D
TS 55D-V
Qtd. de polos
3 polos
Connector outlet
Conector com ponto de conexão para 3 contatos principais (1,5 - 4 mm²)
Dimensões
Largura: 55 mm
Altura: 208 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 4 mm²
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
2 / 10 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Quadro de suporte (L x A)
55 mm x 170 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,3 kg
Peso bruto
0,332 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,025
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177555471
ETIM 9
EC001531
ETIM 8
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV OM prem/adaptor 25A,690V,1,5-4QMM
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information