- Artigo não.:
- SV 9341850
- Aplicações
- Pode ser utilizado como peça de reposição ou para configuração de módulos auxiliares.
- Material
- Poliamida
- Cor
- RAL 9005
- Para adaptadores com largura
- 55 mm
- Nota
- Aprovação UL em combinação com adaptadores/suportes OM
- Dimensões
- Comprimento: 237 mm
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,235 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177503427
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27409221
- Descrição do produto
- SV BAST.SOPORTE 3, 55x237