PinBlock para quadro de suporte

Nº do item: SV 9342.800

Para fixação segura e posicionamento exato dos contatores em combinações de partidas de motores.

Nº do item:
SV 9342.800
Descrição do produto
Para fixação segura e posicionamento exato dos contatores em combinações de partidas de motores. Montagem simples com clipe no quadro de suporte. O posicionamento na vertical pode ser definido individualmente pelo deslocamento do PinBlock.
Material
Poliamida
Cor
RAL 9005
Largura do quadro de suporte
45 mm
Nota
Aprovação UL em combinação com adaptadores/suportes OM
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,04 kg
Peso bruto
0,036 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177503847
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV PINBLOCK 45, B=45
Fichas técnicas
General technical information