- Nº do item:
- SV 9342.940
- Modelo
- TS 55D-V
- Descrição do produto
- Para fixação no chassi de adaptadores e quadro de suporte.
- Material
- Poliamida
- Cor
- RAL 9005
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Nota
- Aprovação UL em combinação com adaptadores/suportes OM
- Trilho de suporte TS xxD-V somente adequado para montagem no quadro de suporte independentemente de esquema de perfurações
- Dimensões
- Largura: 55 mm
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,055 kg
- Peso bruto
- 0,07 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177503984
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descrição do produto
- SV CARRIL SOPOR.TS55B-V, 35x10M