- Nº do item:
- SV 9340.880
- Descrição do produto
- Cabos de ligação pré-confeccionados para a ligação individual de componentes de distribuição, montados em adaptadores OM através de bornes à mola.
- Material
- PVC isolante
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Terminais à compressão em ambos os lados pelo método ultrassom
- AWG
- AWG|8 = 8,37|mm² ≙ 10|mm²
- Nota
- AWG = American Wire Gauges
- Dimensões
- Comprimento: 140 mm
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,088 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,009
- Número da tarifa alfandegária
- 85444290
- EAN
- 4028177502734
- ETIM 9
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Descrição do produto
-
SV JOGO CABOS AWG 8