Kit de cabos para adaptadores OM com borne à mola

Nº do item: SV 9340.890

Cabos de ligação pré-confeccionados para a ligação individual de componentes de distribuição.

Nº do item:
SV 9340.890
Descrição do produto
Cabos de ligação pré-confeccionados para a ligação individual de componentes de distribuição, montados em adaptadores OM através de bornes à mola.
Material
PVC isolante
Resistente a temperaturas de até 105 °C
Terminais à compressão em ambos os lados pelo método ultrassom
AWG
AWG|6 = 13,3|mm² ≙ 16|mm²
Nota
AWG = American Wire Gauges
Dimensões
Comprimento: 140 mm
Emb.
6 unid.
Peso líquido
0,12 kg
Peso bruto
0,128 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,014
Número da tarifa alfandegária
85444290
EAN
4028177502741
ETIM 9
EC000839
ECLASS 8.0
27062302
Descrição do produto
SV JOGO CABOS AWG 6
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information