- Artigo não.:
- SV 9340260
- Descrição do produto
- Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Chassi: RAL 7035
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Tipo de trilhos de suporte
- Support frame, PinBlock
- Qtd. de polos
- 3 polos
- PinBlock
- Sim
- Dimensões
- Largura: 45 mm
Altura: 208 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Quadro de suporte (L x A)
- 45 mm x 170 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,219 kg
- Peso bruto
- 0,22 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177504363
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
-
SV SOPORTE OM 45x208