Suportes OM sem sistema de contato

Artigo não.: SV 9340.300

Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.

Artigo não.:
SV 9340.300
Descrição do produto
Para a montagem de componentes de distribuição com fonte de alimentação externa.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Chassi: RAL 7035
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Tipo de trilhos de suporte
without support frame, 2 x TS 45D
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 208 mm
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
2 / 10 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,153 kg
Peso bruto
0,202 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177673816
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV RILINE60 OM ADAPTOR WITHOUT CONECT.
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information