Trilho de suporte 35 x 15 mm para adaptadores/suportes OM

Nº do item: SV 9342.880

Para fixação no chassi de adaptadores.

Nº do item:
SV 9342.880
Descrição do produto
Para fixação no chassi de adaptadores.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui parafusos de fixação e trava lateral
Tipo de trilhos de suporte
null
Dimensões
Largura: 45 mm
Emb.
5 unid.
Peso líquido
0,25 kg
Peso bruto
0,278 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177503939
ETIM 9
EC001285
ECLASS 8.0
27141143
Descrição do produto
SV CARRIL SOPOR.TS45M, 35x10,
Fichas técnicas
General technical information