- Nº do item:
- SV 9342.980
- Aplicações
- Para montagem em adaptadores/suportes OM medindo 55 mm de largura com réguas de encaixe medindo 10 mm de largura montadas à direita e à esquerda.
- Posicionamento do orifício de fixação para instalação no centro do chassi de adaptadores ou do quadro de suporte com 55 mm de largura.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação e trava lateral
- Tipo de trilhos de suporte
- 35 x 7.5 mm
- Dimensões
- Largura: 72 mm
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,125 kg
- Peso bruto
- 0,203 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 0,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177525702
- ETIM 9
- EC001285
- ECLASS 8.0
- 27141143
- Descrição do produto
- SV CARRIL SOPOR.TS72M, 35x7,5,