Adaptadores de componentes CB 3 polos

Nº do item: SV 9342.550

Adaptador de disjuntor universal para montagem simplificada de disjuntores.

Nº do item:
SV 9342.550
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Cobertura de bornes
Blocos deslizantes
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Corrente nominal máx.
125 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Valores elétricos UL (SCCR)
65 kA - 480 V, disjuntor máx. 125 A, DIVQ/7
Saída dos condutores
Embaixo
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Nota
Saída do condutor: saída do interruptor ou saída do condutor do componente de distribuição
Os dados técnicos indicados poderão divergir para aplicações UL
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 90 mm
Altura: 225 mm
Conexão de condutores cilíndricos
35 ‐ 120 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
18,5 x 15,5 mm
Para marca (modelo)
ABB (S1, S2, T1, T1 UL, T2, T2 UL, XT1, XT2)
Allen Bradley (140-CMN)
Eaton (NZM1, NZM1 UL, BZM B1)
GE (FD160)
OEZ (BC160N)
Schneider Electric (NS80, NSC100, NSE75, NSE100)
Schrack (MC1)
Siemens (3RV13 53, 3VT1, 3VA10, 3VA11, 3VA51)
Terasaki (E125, S125)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,819 kg
Peso bruto
0,847 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,202
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177525665
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV CB-ADAPT.APARELL. 160A, 690V
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information
Short-circuit resistance diagram