Sistemas de barramento RiLine Componentes de fusíveis RiLine Innovative Sicherungskomponenten für IEC- oder UL-Anwendungen bis 630 A. Componentes de fusíveis RiLine Bases para fusíveis 3 polos, para técnica de proteção D02 E18, DII E27 e DIII E33 Ir para o produto Componentes de fusíveis RiLine Seccionadores sob carga para fusíveis NH Tamanho 00 a 3, troca simples da saída do cabo (em cima/embaixo), rodando os pés de fixação. Ir para o produto Componentes de fusíveis RiLine Seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH Tamanho 00 para distância entre os centros das barras de 60 e 100 mm Ir para o produto Componentes de fusíveis RiLine Porta-fusível Ir para o produto