Borne para quadro para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH

Nº do item: SV 9346.450

Para seccionadores verticais sob carga NH Tam. 1 a 3, alteração dos seccionadores NH na ligação de bornes para quadro.

Nº do item:
SV 9346.450
Aplicações
Para alteração dos seccionadores NH para conexão de condutores cilíndricos com borne para quadro.
Material
Latão fundido
Superfície
Niquelada
Conexão de condutores cilíndricos
300 mm²
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,42 kg
Peso bruto
0,447 kg
Número da tarifa alfandegária
85389099
EAN
4028177631809
ETIM 9
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
#NV
Fichas técnicas
General technical information