Acessórios RiLine Tecnologia de conexão Tecnologia de conexão Bloco de conexão Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre. Adequado para barras medindo entre 12 x 5 e 30 x 10 mm bem como para PLS 800/1600. Ir para o produto Tecnologia de conexão Placas de bornes Para a conexão das barras laminadas em cobre sem precisar fazer perfurações. Ir para o produto Tecnologia de conexão Borne de conexão de condutores Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre. Ir para o produto Tecnologia de conexão Coberturas do sistema Para bornes de conexão de condutores e placas de bornes. Ir para o produto Tecnologia de conexão Borne de conexão de condutores Encaixe Para conexão de condutores cilíndricos. Ir para o produto Tecnologia de conexão Kit de conectores de barras Para unir barras entre 40 x 10 e 120 x 10 mm sem necessitar fazer perfurações. Ir para o produto Tecnologia de conexão Adaptadores de componentes fixação com parafusos Para disjuntores da ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras. Ir para o produto Tecnologia de conexão Adaptadores de componentes fixação com bornes Para disjuntores da ABB, Eaton, Schneider Electric e Siemens. Para sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras. Ir para o produto Tecnologia de conexão Isolamento de barras Para a guia de condutores de conexão, com encaixe. Ir para o produto Tecnologia de conexão Placa de conexão Para a conexão de terminais e cobre laminado chato. Ir para o produto Tecnologia de conexão Elementos de encaixe para adaptação das dimensões das barras Para adaptação das dimensões das barras 30x 10 até 60 x 10 em intervalos de 10 mm. Ir para o produto Tecnologia de conexão Elementos distanciadores para redução da largura das barras Para redução da largura das barras em intervalos de 10 mm. Ir para o produto