Suporte de barramento para barras chatas em cobre

Artigo não.: SV 9340004

Para barras chatas em cobre até 800 A.

Artigo não.:
SV 9340004
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Tensão nominal de serviço
1000 V, 3~
Nota sobre o código de referência
Ao utilizar barras de 12 x 5/10 mm, é necessário usar adicionalmente a peça distanciadora 9340.090
Todas as aplicações UL exigem a montagem de uma bandeja de base.
Aprovação UL somente válida em combinação com aplicação AC
Valores elétricos UL (SCCR)
22 kA - 600 V, distância entre os suportes de 500 mm, barramento 15 x 5 - 25 x 10 mm
25 kA - 600 V, distância entre os suportes de 500 mm, barramento 30 x 5/10 mm
30 kA - 600 V, distância entre os suportes de 250 mm, barramento 15 x 5 - 25 x 10 mm
65 kA - 600 V, distância entre os suportes de 250 mm, barramento 15 x 5 - 25 x 10 mm, fusível classe L máx. 800 A, JDDZ/7
Qtd. de polos
4 polos
Adequado para o item com o código de referência
3580000
3581000
3582000
3583000
3584000
3580100
3581100
3585005
3586005
Com fixação interna
Sim
Distância entre os centros das barras
60 mm
Adequado para barras
12 x 5 - 30 x 10 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,84 kg
Peso bruto
0,915 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177536715
ETIM 9
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV Riline60 suporte de barras pk 4
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram