Suporte de barramento

Artigo não.: SV 3055000

Para sistemas de barramento 1250 A (100 mm), 1600 A (185 mm), 2500 A (150 mm), 3000 A (150 mm).

Artigo não.:
SV 3055000
Material
Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Qtd. de polos
3 polos
150 mm
Adequado para barras
60 x 10 mm
80 x 10 mm
Corrente nominal máx.
2.500 A
Dimensões
Largura: 30 mm
Altura: 420 mm
Profundidade: 160 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
4,16 kg
Peso bruto
4,503 kg
Número da tarifa alfandegária
85469010
EAN
4028177035782
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SUP. BARRAS ATE 2500 A - 150
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
Short-circuit resistance diagram