- Artigo não.:
- SV 3450500
- Descrição do produto
- Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizada e passivada
- Nota
- No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
- Conexão de condutores cilíndricos
- 1 ‐ 4 mm²
- Para barras com espessura
- 5 mm
- Emb.
- 15 unid.
- Peso líquido
- 0,225 kg
- Peso bruto
- 0,278 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 85369010
- EAN
- 4028177042674
- ETIM 9
- EC000001
- ETIM 8
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
-
CONEXAO CABOS 1 - 4¦