Borne de conexão de condutores

Artigo não.: SV 3454500

Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.

Artigo não.:
SV 3454500
Descrição do produto
Para a conexão de condutores cilíndricos e barras laminadas em cobre.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizada e passivada
Área de aperto para barras laminadas em cobre (L x A)
22,5 x 20 mm
Nota
No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Conexão de condutores cilíndricos
70 ‐ 185 mm²
Para barras com espessura
5 mm
Emb.
15 unid.
Peso líquido
1,95 kg
Peso bruto
1,982 kg
PCF/emb (cadle to gate)
7,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
85369010
EAN
4028177042711
ETIM 9
EC000001
ETIM 8
EC000001
ECLASS 8.0
27141146
Descrição do produto
SV Bornes de conexão 5mm diâme
Aprovações
UR + C-UR (recognized)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas
General technical information