- Artigo não.:
- SV 9340040
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0 - Cor
- RAL 7035
- Adequado para barras
- 12 x 5 - 30 x 10 mm
- Qtd. de polos
- 2 polos
- Distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Tensão nominal de serviço
- 1000 V, 2~
- Suporte N/PE
- Sim
- Suporte PEN/N/PE
- Sim
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,44 kg
- Peso bruto
- 0,51 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85469010
- EAN
- 4028177565623
- ETIM 9
- EC001166
- ECLASS 8.0
- 27400607
- Descrição do produto
- SV RILENE60-SUP.BARRAM. 2 POLOS ( 4 EA )