Suporte universal para barras laminadas em cobre

Artigo não.: SV 3079010

Para a fixação de barras em cobre laminado ou fixação de barras em cobre laminado sobrepostas.

Artigo não.:
SV 3079010
Descrição do produto
Para fixação de barras laminadas em cobre sobrepostas medindo entre 5 x 40 x 1 e 10 x 100 x 1 mm.
Material
Poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
1 unidade de suporte universal corresponde ao escopo de fornecimento apresentado na foto
Barras laminadas em cobre sobrepostas
Sim
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,65 kg
Peso bruto
0,66 kg
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177388826
ETIM 9
EC001166
ETIM 8
EC001166
ECLASS 8.0
27400607
Descrição do produto
SV SOPORTE UNIVERSAL
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
General technical information