Adaptador OM com bornes à mola

Artigo não.: SV 9340520

Artigo não.:
SV 9340520
Modelo
com bornes à mola
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Chassi: RAL 7035
Corrente nominal máx.
32 A
Tensão nominal de serviço
690 V, 3~
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Tipo de trilhos de suporte
sem quadro de suporte, 2 x TS 45D
Qtd. de polos
3 polos
Dimensões
Largura: 45 mm
Altura: 208 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 6 mm²
Quantidade/altura dos trilhos de suporte
2 / 10 mm
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,238 kg
Peso bruto
0,266 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,027
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177630710
ETIM 9
EC001531
ECLASS 8.0
27370304
Descrição do produto
SV OM-ADAPTOR 32A - 690V 1,5 - 6MM
Aprovações
ABS
DNV-GL
Lloyds Register of Shipping
Explicações
Declaración de conformidad UK
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas