- Artigo não.:
- SV 3427040
- Modelo
- Easy Connect
- Material
- Base para fusíveis: poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra contatos acidentais: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Proteção contra contatos acidentais: poliamida
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Elemento pré-montado, pronto para instalação, incluindo cobertura de proteção contra contatos acidentais e bornes de conexão externos
- Nota
- No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Nota
- Para a aplicação de fusíveis segundo a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Fusíveis
- D II-E 27 (parafuso de ajuste)
- Tensão nominal de isolamento Ui
- 690 V
- Corrente nominal máx.
- 25 A
- Tensão nominal de serviço
- 500 V (DC)
- 500 V, 3~
- Dimensões
- Largura: 56 mm
Altura: 251 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Tensão nominal de serviço (L1 + L2)
- 500 V (DC)
- Tensão nominal de serviço (L1 + L3)
- 500 V (DC)
- Diâmetro dos condutores cilíndricos
- 1,5 ‐ 16 mm²
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 2,1 kg
- Peso bruto
- 1,86 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,094
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177674974
- ETIM 9
- EC001644
- ETIM 8
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27142120
- Descrição do produto
-
SV Base para fusiveis