Bases para fusíveis

Artigo não.: SV 3433040

3 polos, para 60 mm de distância entre os centros das barras.

Artigo não.:
SV 3433040
Modelo
Easy Connect
Material
Base para fusíveis: poliéster termoplástico (PBT) reforçado com fibra de vidro
Proteção contra contatos acidentais: poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Proteção contra contatos acidentais: poliamida
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Elemento pré-montado, pronto para instalação, incluindo cobertura de proteção contra contatos acidentais e bornes de conexão externos
Nota
No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Nota
Para a aplicação de fusíveis segundo a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Fusíveis
D III-E 33 (parafuso de ajuste)
Tensão nominal de isolamento Ui
690 V
Corrente nominal máx.
63 A
Tensão nominal de serviço
690 V (DC)
690 V, 3~
Dimensões
Largura: 71 mm
Altura: 251 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 16 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Qtd. de polos
3 polos
Tensão nominal de serviço (L1 + L2)
690 V (DC)
Tensão nominal de serviço (L1 + L3)
690 V (DC)
Diâmetro dos condutores cilíndricos
1,5 ‐ 16 mm²
Emb.
5 unid.
Peso líquido
2 kg
Peso bruto
2,496 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,119
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177675018
ETIM 9
EC001644
ETIM 8
EC001644
ECLASS 8.0
27142120
Descrição do produto
SV Base para fusiveis
Aprovações
ABS
DNV
Lloyds Register
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Demais informações
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas