Cobertura de proteção contra contatos acidentais para bases para fusíveis

Artigo não.: SV 3433020

A cobertura garante a proteção contra o contato pela frente, por cima e por baixo.

Artigo não.:
SV 3433020
Descrição do produto
A cobertura garante a proteção contra o contato pela frente, por cima e por baixo. Proteção total contra contatos acidentais (até o grau IP 2X) junto com a cobertura lateral 3093.010/.020.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Fusíveis
D III-E 33
Adequado para o item com o código de referência
3433.010
Emb.
10 unid.
Peso líquido
0,45 kg
Peso bruto
0,553 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177675001
ETIM 9
EC000775
ETIM 8
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
SV TAMPO PROTECÇÃO C/CONTACTO ACIDENTAL
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Especificações técnicas