Base para fusíveis D-Switch

Artigo não.: SV 9340950

Com controle visual integrado de fusíveis por meio de luz de alerta sinalizadora e indicação do estado de funcionamento.

Artigo não.:
SV 9340950
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
Chassi: RAL 7035
Conector do fusível: RAL 7001
Escopo de fornecimento
Inclui molas de fixação ajustáveis para fusíveis D 01 e com 10 x 38 mm
Nota
No caso de uso de condutores com fios finos ou superfinos, utilizar terminais
Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
60 mm
Nota
Para a aplicação de fusíveis segundo a norma DIN EN 60 269-3 (DIN VDE 0636-3)
Com controle visual integrado de fusíveis por meio de luz de alerta sinalizadora e indicação do estado de funcionamento bem como roteamento de condutores até 6 mm²
Tipo de ligação (elétrica)
Borne para quadro
Fusíveis
D01 (com redutor)
D 02 (com bucha de ajuste Neozed)
10 x 38 (com mola de fixação ajustável)
Fuse inserts footnote
Na aplicação de fusíveis D01 e com 10 x 38 mm é necessário utilizar os redutores. Aplicação de fusíveis D01 opcionalmente possível com bucha de ajuste para base D02.
Corrente nominal de serviço máxima
63 A
Tensão nominal de serviço
400 V
Test specification
IEC/DIN EN 60 947-3
Dimensões
Largura: 27 mm
Altura: 226 mm
Conexão de condutores cilíndricos
1,5 ‐ 25 mm²
Adequado para barras
Altura: 5, 10 mm
Faixa de tensão para lâmpadas de sinalização
100 ‐ 400 V
Qtd. de polos
3 polos
Diâmetro dos condutores cilíndricos
1,5 ‐ 25 mm²
Emb.
3 unid.
Peso líquido
0,975 kg
Peso bruto
1,04 kg
Teor de cobre (kg / unidade)
0,066
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177603400
ETIM 9
EC001046
ECLASS 8.0
27371402
Descrição do produto
SV Base fusiveies D-Switch ( 3 pç )
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions
Fichas técnicas
Especificações técnicas