- Artigo não.:
- SV 9344610
- Descrição do produto
- Para conexão direta de condutores cilíndricos e setoriais bem como de barras laminadas em cobre. Para seccionadores sob carga para fusíveis NH com conexão por parafuso.
- Material
- Latão fundido
- Superfície
- Niquelada
- Área de aperto para barras laminadas em cobre
- Largura da área de aperto: 20 mm
Altura da área de aperto: 14 mm
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Para tamanho
- 1
- OUT_COL_CROSS_SECTION_SECTOR_CONDUCTOR
- 50 ‐ 150 mm²
- Conexão de condutores cilíndricos
- 35 ‐ 150 mm²
- Diâmetro dos condutores cilíndricos
- 35 ‐ 150 mm²
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,171 kg
- Peso bruto
- 0,175 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177540972
- ETIM 9
- EC001894
- ECLASS 8.0
- 27400609
- Descrição do produto
-
SV Conexão condutor sectorial 150 QMM