Microinterruptores para seccionadores sob carga para fusíveis NH/seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH (185 mm)

Artigo não.: SV 9344510

Artigo não.:
SV 9344510
Descrição do produto
Para sinalização do ponto de ligação do seccionador NH (tampa).
Escopo de fornecimento
Inclui invólucro plástico para fixação do microinterruptor no chassi do seccionador
Corrente nominal de serviço máxima
5 A
Para tamanho
Seccionador sob carga para fusíveis NH tamanho 1 - 3
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,006 kg
Peso bruto
0,008 kg
Número da tarifa alfandegária
85365019
EAN
4028177540835
ETIM 9
EC001900
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV MICROINTERRUPTOR