- Artigo não.:
- SV 9345040
- Modelo
- Para tipo de fusível da classe CC
- Material
- Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- RAL 7035
- Conexão para condutores cilíndricos
- AWG 10 - 16
- Para sistemas de barramento com distância entre os centros das barras
- 60 mm
- Nota
- Não adequado para a instalação de fusíveis 10 x 38 mm segundo a norma IEC 60 269-2/-4/-6
- Tipo de ligação (elétrica)
- Borne para quadro
- Para tipo de fusível (classe)
- CC
- Corrente nominal de serviço máxima
- 30 A
- Tensão nominal de serviço
- 600 V, 3~
- Fuse standard
- UL 248-4
- Test specification
- UL 4248-4
- Dimensões
- Largura: 27 mm
Altura: 200 mm
- Conexão de condutores cilíndricos
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Adequado para fusíveis
- Diâmetro: 10 mm
Comprimento: 38 mm
- Adequado para barras
- Altura: 5, 10 mm
- Faixa de tensão para lâmpadas de sinalização
- 110 ‐ 600 V
- Valores elétricos UL (SCCR)
- 200 kA - 600 V, fusível classe CC máx. 30 A, JDDZ/7
- Qtd. de polos
- 3 polos
- Diâmetro dos condutores cilíndricos
- 1,5 ‐ 6 mm²
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,84 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,032
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177709294
- ETIM 9
- EC001644
- ECLASS 8.0
- 27400613
- Descrição do produto
-
SV Suporte de Fusivel Classe CC 30A - 600V 3polos Vertical