Cobertura de acabamento para suportes de barramento

Artigo não.: SV 9677600

Para a proteção lateral contra contatos acidentais do sistema de barramento. A montagem é feita no suporte de barramento.

Artigo não.:
SV 9677600
Descrição do produto
Para proteção contra contatos acidentais no lado direito e esquerdo do sistema de barramento. A montagem é feita no suporte de barramento.
Material
Poliamida
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
1 cobertura de acabamento à esquerda
1 cobertura de acabamento à direita
Adequado para o item com o código de referência
9677.500
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,2 kg
Peso bruto
0,48 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177705371
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142414
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções