- Artigo não.:
- SV 9677560
- Descrição do produto
- Para proteção contra contatos acidentais no lado dianteiro e traseiro da estrutura de barramento.
- Material
- Bandeja de base: éter de polifenileno (PPE)
Perfil de acabamento: éter de polifenileno (PPE)
Perfil de cobertura: poliamida
Cobertura central: poliamida
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Perfil de cobertura ranhurado com 50 mm de largura
Perfis de cobertura ranhurados com 100 mm de largura
Bandejas de base
Perfis de acabamento
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,3 kg
- Peso bruto
- 3,61 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177705425
- ETIM 9
- EC000775
- ECLASS 8.0
- 27142116
- Descrição do produto
-
#NV