Cobertura de proteção contra contatos acidentais para conexão de armários

Artigo não.: SV 9677640

Para proteção dianteira e traseira contra contatos acidentais da área de união entre 2 armários com ou sem conectores de barras.

Artigo não.:
SV 9677640
Descrição do produto
Para proteção dianteira e traseira contra contatos acidentais da área de união entre 2 armários com ou sem conectores de barras.
Material
Bandeja de base: éter de polifenileno (PPE)
Perfil de cobertura: poliamida
Cobertura central: poliamida
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
3 bandejas de base
1 cobertura (frontal)
2 coberturas centrais para suportes de barramento
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,8 kg
Peso bruto
1 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177705456
ETIM 9
EC000775
ECLASS 8.0
27142116
Descrição do produto
#NV
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
General technical information