Cobertura do espaço de conexão para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH/chaves seccionadoras NH

Artigo não.: SV 9677410

Para garantir a proteção contra contatos acidentais na área de instalação dos cabos.

Artigo não.:
SV 9677410
Descrição do produto
Cobertura do espaço de conexão com possibilidade de montagem em cascata para garantir a proteção contra contatos acidentais na área de instalação dos cabos no caso de uso de terminais e luvas longas.
Material
Policarbonato
Proteção contra incêndio segundo a norma UL 94-V0
Para tamanho
1 - 3
Adequado para o item com o código de referência
9677.1X0
9677.1X5
9677.2X0
9677.2X5
9677.300
9677.310
9677.3X5
Saída dos condutores
Em cima/embaixo
Nota
A utilização de seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH com saída dos cabos em cima requer o uso de uma cobertura do espaço de conexão
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,22 kg
Peso bruto
0,32 kg
Número da tarifa alfandegária
85472000
EAN
4028177705159
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrição do produto
#NV
Documentação
Manual de instruções