Sistemas de barramento Ri4Power de 185 mm até 2100 A Acessórios para chaves seccionadoras NH de 185 mm Acessórios para chaves seccionadoras NH de 185 mm Cobertura do espaço de conexão para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH/chaves seccionadoras NH Para garantir a proteção contra contatos acidentais na área de instalação dos cabos. Ir para o produto Acessórios para chaves seccionadoras NH de 185 mm Cobertura do espaço de conexão no lado de trás para chaves seccionadoras NH Para garantir a proteção contra contatos acidentais no lado de trás na área de instalação dos cabos no caso de uso de terminais e luvas longas. Ir para o produto Acessórios para chaves seccionadoras NH de 185 mm Régua de acabamento para seccionadores verticais sob carga para fusíveis NH/chaves seccionadoras NH Para criar uma superfície de apoio para a aplicação personalizada de uma cobertura de proteção contra contatos acidentais no lado da frente. Ir para o produto Acessórios para chaves seccionadoras NH de 185 mm Borne para quadro para chaves seccionadoras NH Para alteração da chave seccionadora NH para conexão de condutores cilíndricos com borne para quadro. Ir para o produto Acessórios para chaves seccionadoras NH de 185 mm Borne de contato para chaves seccionadoras NH Para montagem das chaves seccionadoras NH em sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras sem necessitar fazer perfurações. Ir para o produto Acessórios para chaves seccionadoras NH de 185 mm Microinterruptores para chaves seccionadoras NH Para sinalização do ponto de ligação do seccionador NH (tampa). Ir para o produto