Cobertura do espaço de conexão no lado de trás para chaves seccionadoras NH

Artigo não.: SV 9677402

Para garantir a proteção contra contatos acidentais no lado de trás na área de instalação dos cabos no caso de uso de terminais e luvas longas.

Artigo não.:
SV 9677402
Descrição do produto
Para garantir a proteção contra contatos acidentais no lado de trás na área de instalação dos cabos no caso de uso de terminais e luvas longas. Dessa forma, junto com a cobertura do espaço de conexão para o lado da frente (9677.400/.410), é obtida uma proteção contra contatos acidentais em todo o espaço de conexão.
Material
Poliamida
Cor
RAL 7035
Para tamanho
00
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,085 kg
Peso bruto
0,086 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177806856
ETIM 9
EC001638
ECLASS 8.0
27142116
Descrição do produto
SV Connection space cover, for NH slimline switch-disconnector, size 00 (185 mm)