- Nº do item:
- SV 9677.485
- Descrição do produto
- Para montagem dos interruptores-seccionadores NH em sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras sem necessitar fazer perfurações.
- Material
- Chapa de aço galvanizada
E-Cu estanhado
Poliamida
- Nota
- Aplicação somente possível em sistema de barramento com cobertura contra contatos acidentais (perfil de cobertura com ranhuras)
- Para tamanho
- 1 - 3
- Emb.
- 3 unid.
- Peso líquido
- 0,456 kg
- Peso bruto
- 0,503 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 0,151
- Número da tarifa alfandegária
- 73182900
- EAN
- 4028177806900
- ETIM 9
- EC000001
- ECLASS 8.0
- 27141146
- Descrição do produto
-
SV Contact clamp, for NH slimline switch-disconnector, size 1-3 (185 mm)