- Artigo não.:
- SV 3588005
- Material
- E-Cu F30
- Nota
- Comprimento variável
- Normas
- DIN EN 13 601
- Diâmetro
- 50 mm x 10 mm
- Dimensões
- Comprimento: 2.400 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 21 kg
- Peso bruto
- 21,7 kg
- Teor de cobre (kg / unidade)
- 10,75
- Número da tarifa alfandegária
- 74071000
- EAN
- 4028177684591
- ETIM 9
- EC001522
- ETIM 8
- EC001522
- ECLASS 8.0
- 27370303
- Descrição do produto
- SV BARRA DE COBRE 50X10 2,4mt (Emb.2)