Sistema de fixação para VX, TS

Artigo não.: SV 9677511

Para a fixação de sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras em armários.

Artigo não.:
SV 9677511
Descrição do produto
Para a fixação de sistemas de barramento com 185 mm de distância entre os centros das barras no armário.
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
2 sistemas de fixação (à esquerda/à direita)
2 chassis de montagem
Inclui material de fixação
Indicação de montagem
Para o ajuste variável da profundidade do sistema de barramento no armário ainda é necessário o sistema de chassi 23 x 64 mm para VX (para o nível de montagem interno). A seleção depende da profundidade do armário.
Adequado para largura
= 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,24 kg
Peso bruto
3,44 kg
PCF/emb (cadle to gate)
13,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177923324
ETIM 9
EC002270
ECLASS 8.0
27400613
Descrição do produto
SV system attachment for VX (W: 600 mm), for busbar holder SV 9677500
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions