PDU local metered

Nº do item: DK 7979.615

Distribuição de energia high-end com medição local dos dados do consumo - perfeitamente adequada para aplicação em racks modernos para servidores e data centers tipo Colocation.

Nº do item:
DK 7979.615
Modelo
Azul
Vantagens
Medição integrada da corrente (A), potência ativa (kW), tensão (V), frequência (Hz), energia (kWh), ângulo de fase (°)
Medição com exatidão de ± 2 %
Dados técnicos
Fonte de alimentação da PDU tolerante a falhas e redundante em todas as fases
Cabo de ligação de 3 m com conector H05VV-F3G4 mm²
Tensão V, corrente A, frequência Hz
Display LCD
Funcionamento
Medição por fase ou alimentação
Material
Alumínio com pintura em azul semelhante a RAL 5010
Cobertura: plástico PA 6 GF30, preto, semelhante a RAL 9005
Escopo de fornecimento
PDU com medição local, 32 A, monofásica, azul
2 cantoneiras
Measurement functions, description
Medição por fase ou alimentação
Dimensões
Largura: 44 mm
Profundidade: 47 mm
Comprimento: 1.308 mm
Quantidade de tomadas e tipo
24 x C13 / 6 x C19
IEC/EN/60320/C13
IEC/EN/60320/C19
Tomadas
24 x C 13
6 x C 19
2 polos com contato de segurança, preto
Tensão nominal de serviço
230 V, 50 Hz/60 Hz
Corrente nominal (máx.)
32 A
Potência nominal
7,4 kW
Fontes de alimentação
Quantidade: 1
Fases por fonte de alimentação: 1~
Comprimento do cabo de ligação
3 m
Tipo de ligação (elétrica)
CEE
Diretrizes
Diretriz da União Europeia sobre EMC 2014/30/EU
Diretriz da União Europeia sobre Baixa Tensão 2014/35/UE
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-5 °C...60 °C
Adequado para
Tipo de caixa: Quadro do rack VX IT: ≥ 1.800 mm
Tipo de caixa: TX Colocation Rack: ≥ 1.800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
3,5 kg
Peso bruto
3,5 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177976269
ETIM 9
EC002762
Descrição do produto
PDU with local power measurement, blue version, 24x C13, 6x C19, 2-pole with earthing contact, black, WxHxD: 44x1308x47 mm
Documentação
Manual de instruções