Régua de tomadas estrutura de alumínio

Nº do item: DK 7240.280

Réguas de tomadas no canal de alumínio são fornecidas em diversas variantes de comprimento com diferentes elementos funcionais, possibilidades de fixação variáveis.

Nº do item:
DK 7240.280
Modelo
Com interruptor de segurança contra sobretensão, 0,03 A, 2 polos, tipo A
Descrição do produto
As réguas de tomadas são fornecidas em variantes para diversos países e com diferentes elementos funcionais. A montagem foi projetada especialmente para ser prática e universal: a cantoneira, que pode ser instalada em quatro posições, oferece várias opções de fixação. Por exemplo, é possível instalar as réguas de tomadas com 482 mm de comprimento tanto em trilhos perfilados de 482,6 mm (19"), no quadro de montagem de 19", no quadro da caixa ou na parte traseira da caixa de distribuição para fixação na parede. As réguas de tomadas com mais de 482 mm de comprimento somente podem ser montadas no quadro da caixa. Sem necessitar de acessórios adicionais para fixação, a régua de tomadas pode ser instalada em todos os perfis em intervalos de 25 mm. Isto facilita muito a seleção, oferece maior flexibilidade e economiza espaço no almoxarifado. A fixação do cabo de entrada de tensão também foi considerada; na instalação em perfis de 482,6 mm (19") há espaço suficiente para a passagem do cabo entre a régua de tomadas e o trilho perfilado, sem que ele seja dobrado. A disposição das tomadas de segurança no ângulo de 45° possibilita utilizar perfeitamente plugues angulares.
Material
Perfil em alumínio anodizado natural
Corpo das tomadas: policarbonato
Escopo de fornecimento
Régua de tomadas
2 cantoneiras de montagem
Inclui material de fixação
Inclui cabo de ligação de 2 m sem conector H05VV-F3G1,5
Modelo
Com interruptor de segurança contra sobretensão, 0,03 A, 2 polos, tipo A
Tomadas
5 x D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Dimensões
Altura: 44 mm
Profundidade: 44 mm
Comprimento: 482,6 mm
Comprimento do cabo de ligação
2 m
Cabo de ligação (tipo)
H05VV-F3G1,5
Medida de fixação
452,5 mm
Tolerância da medida de fixação
± 25 mm
Tensão nominal de serviço
250 V AC, 50 Hz
Tensão nominal
250 V AC, 50 Hz
Corrente nominal (máx.)
16 A
Tipo de ligação (elétrica)
Terminais
Instalações possíveis
Componentes com ajuste em intervalos de 25 mm
Quadro do armário
Caixa de distribuição para fixação em parede para aplicação na, atrás, horizontal (se a largura for suficiente)
Nível de 482,6 mm (19")
Nota
Dependendo da aplicação, recomenda-se uma corrente de carga de reserva para evitar ativação acidental por picos de corrente de ligação
Distância de fixação variável em intervalos de 25 mm. A medida indicada é do meio do orifício ao meio do orifício das cantoneiras de fixação
Normas
DIN 49 440-1
Cor da tomada
Cinza
Emb.
1 unid.
Peso líquido
1 kg
Peso bruto
1,054 kg
Número da tarifa alfandegária
85366990
EAN
4028177221222
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
DK REGLETA CONEXAO PROTECC.FI
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Info sheet
Safety instructions
Fichas técnicas
Technical system catalogue