- Artigo não.:
- SZ 2506100
- Descrição do produto
- Para instalação em trilhos de suporte TS 35/7,5 e TS 35/15 segundo a norma EN 60 715. Bornes parafusados por igual em um lado. Largura da caixa: 45 mm.
- Material
- Poliamida
- Cor
- Cinza
- Tensão nominal
- 250 V AC
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Tomadas
- D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,13 kg
- Peso bruto
- 0,14 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177494664
- ETIM 9
- EC000330
- ETIM 8
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
SZ REGUA TOMADA INSTAL. TRILHOS SUPORTE