Tomada

Artigo não.: SZ 2506120

Para instalação em trilhos de suporte TS 35/7,5 e TS35/15 segundo a norma EN 60 715, bornes parafusados por igual em um lado.

Artigo não.:
SZ 2506120
Descrição do produto
Para instalação em trilhos de suporte TS 35/7,5 e TS 35/15 segundo a norma EN 60 715. Bornes parafusados por igual em um lado. Largura da caixa: 45 mm.
Material
Poliamida
Cor
Cinza
Tensão nominal
250 V AC
Corrente nominal (máx.)
16 A
Tomadas
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Emb.
2 unid.
Peso líquido
0,15 kg
Peso bruto
0,166 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177935600
ETIM 9
EC000330
ETIM 8
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
Tomada schuko 16 A calha Din
Aprovações
VDE
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Safety instructions