Tomada de serviço Para fixação no quadro do armário

Artigo não.: DK 7280100

Tomada de serviço para a fixação no quadro do armário/16 A, integração de uma tomada de serviço em um circuito de alimentação de energia separado, independentemente da rede PED e UPS.

Artigo não.:
DK 7280100
Descrição do produto
Integração de uma tomada de serviço em um circuito de alimentação de energia separado, independentemente da rede PED e UPS. Instalação simples através de uma cantoneira para fixação no quadro do armário.
Material
Cantoneira: chapa de aço
Tomada: plástico
Superfície
Cantoneira: galvanizada
Escopo de fornecimento
Cantoneira
Tomada à prova de umidade (IP 44)
Material de fixação
Tensão nominal
230 V
Corrente nominal (máx.)
16 A
Tomadas
D, contato de segurança (tipo F, CEE 7/3)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,44 kg
Peso bruto
0,472 kg
PCF/emb (cadle to gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
Número da tarifa alfandegária
83024900
EAN
4028177552388
ETIM 9
EC000330
ECLASS 8.0
27142604
Descrição do produto
DK Tomada de serviço em plástico 16AMP
Documentação
Info sheet