Energy-Box, 482,6 mm (19") Retrátil

Artigo não.: DK 7480300

Colocado para o alojamento de componentes de corrente contínua e corrente alternada, parte dianteira retrátil para o acesso perfeito do espaço para os cabos de cima e de baixo.

Artigo não.:
DK 7480300
Descrição do produto
Trilho de cobertura com profundidade ajustável para fixação rápida por encaixe de equipamentos de montagem modular segundo a norma DIN 43 880 nos tamanhos 1 – 3 (por exemplo: alojamento de tomadas para embutir, disjuntores, etc.) ou módulos completos. Fixação dos cabos na parte de trás. Duas guias de distribuição de energia com bornes de conexão com base isolada. Cobertura em plástico incluindo cobertura para espaços de reserva. Capacidade máxima de instalação de 22 TE (22 x 18 mm = 396 mm). Altura da caixa: 3 UA. Profundidade da caixa: 223 mm. Medida máxima da retirada: 220 mm. Bornes de conexão: 4 bornes de 35 mm² e 18 bornes de 16 mm² (por trilho).
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Energy-Box com coberturas cegas em plástico.
Borne de conexão
18 bornes de conexão de 16 mm²
4 bornes de conexão de 35 mm²
Alívio da tração
Plaquetas de legenda
Régua de escova
Unidades de subdivisão máx. de 18 mm
22
Dimensões
Largura: 482,6 mm
Profundidade: 220 mm
Unidades de altura
3 UA
Emb.
1 unid.
Peso líquido
6,1 kg
Peso bruto
6,14 kg
Número da tarifa alfandegária
94032080
EAN
4028177247529
ETIM 9
EC002006
ECLASS 8.0
27189268
Descrição do produto
DK POWERBOX EXTRAIBLE 3UA