- Artigo não.:
- DK 7856.005
- Modelo
- Com cabo de ligação de 3 m (conector tipo CEE/EN 60 309)
- Descrição do produto
- O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E
- Vantagens
- Os módulos podem ser instalados posteriormente sem interrupções.
- Dados técnicos
- Cada módulo de tomadas acessa uma fase do trilho de suporte, dependendo do sentido do encaixe da alimentação ou alimentação redundante.
- Dependendo do modelo, instalação monofásica/trifásica com corrente máxima de 2 x (3 x 16 A/32 A).
- Possibilidade de instalação de uma alimentação trifásica redundante.
- O circuito redundante é completamente separado das três fases do trilho de suporte.
- Os módulos podem ser equipados com uma proteção integrada contra sobretensão, assim, em caso de sobretensão, somente o módulo atingido é desligado. Os módulos restantes continuam em funcionamento.
- Material
- Perfil em alumínio anodizado natural
- Comprimento do cabo de ligação
- 3 m
- Tipo de ligação (elétrica)
- CEE
- Quantidade
- 1
- Fases por fonte de alimentação
- 3~
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Slots para módulos (máx.)
- 7
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
TS IT
VX IT
Altura: 2.000 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -20 °C...60 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 4,845 kg
- Peso bruto
- 5,1 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369001
- EAN
- 4028177579200
- ETIM 9
- EC002762
- ECLASS 8.0
- 27371306
- Descrição do produto
-
#NV