Trilhos de energia PSM

Artigo não.: DK 7856010

Uma ou duas fontes de alimentação monofásicas ou trifásicas

Artigo não.:
DK 7856010
Modelo
Com 2 fontes de alimentação (tomada), redundância trifásica
Descrição do produto
O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. E
Vantagens
Os módulos podem ser instalados posteriormente sem interrupções.
Dados técnicos
Cada módulo de tomadas acessa uma fase do trilho de suporte, dependendo do sentido do encaixe da alimentação ou alimentação redundante.
Dependendo do modelo, instalação monofásica/trifásica com corrente máxima de 2 x (3 x 16 A/32 A).
Possibilidade de instalação de uma alimentação trifásica redundante.
O circuito redundante é completamente separado das três fases do trilho de suporte.
Os módulos podem ser equipados com uma proteção integrada contra sobretensão, assim, em caso de sobretensão, somente o módulo atingido é desligado. Os módulos restantes continuam em funcionamento.
Material
Perfil em alumínio anodizado natural
Tipo de ligação (elétrica)
WAGO X-COM
Quantidade
2
Fases por fonte de alimentação
3~
Corrente nominal (máx.)
16 A
Slots para módulos (máx.)
4
Adequado para
Tipo de caixa: TS 8
TS IT
VX IT
Altura: 1.200 mm
Faixa de temperatura de serviço
5 °C...45 °C
Umidade relativa do ar (sem condensação)
5...95 %
Faixa de temperatura de armazenagem
-20 °C...60 °C
Emb.
1 unid.
Peso líquido
2,089 kg
Peso bruto
2,24 kg
Número da tarifa alfandegária
85369001
EAN
4028177402461
ETIM 9
EC002762
ECLASS 8.0
27371306
Descrição do produto
CMC GUIA COND. CORRIENTE C.ALI
Aprovações
IEC CB
VDE
Explicações
Declaration of conformity
Documentação
Manual de instruções
Fichas técnicas
Technical system catalogue
Visio Shapes