- Artigo não.:
- DK 7856120
- Modelo
- Não ativável
- Descrição do produto
- O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. Os diversos módulos, conector de contato de segurança, IEC320, etc. podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte. Esse trabalho também pode ser realizado facilmente por leigos – e não somente por eletricistas – por meio do sistema Plug & Play protegido contra contatos acidentais.
- Material
- Perfil: alumínio anodizado
Corpo das tomadas: plástico (PA6 GF 30 V1)
- Comprimento
- 250 mm
- Proteção térmica contra sobretensão
- –
- Tensão nominal de serviço
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Quantidade necessária de slots para módulos
- 1
- Dimensões
- Comprimento: 250 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Tomadas
- 4 x F/B (tipo E, CEE 7/5)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,363 kg
- Peso bruto
- 0,363 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369001
- EAN
- 4028177402577
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
-
CMC CONEC. 4 BASES FR