Módulos de tomadas PSM
Nº do item: DK 7856.204
Os diferentes módulos podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte.
- Nº do item:
- DK 7856.204
- Modelo
- Ativável com medição de corrente agregada por módulo
- Descrição do produto
- O sistema modular possibilita a instalação básica dos racks por meio de um trilho de suporte vertical com alimentação monofásica/trifásica. Diversos módulos de tomadas para a alimentação dos componentes ativos podem ser encaixados no trilho de suporte. Os diversos módulos, conector de contato de segurança, IEC320, etc. podem ser conectados aleatoriamente no trilho de suporte. Esse trabalho também pode ser realizado facilmente por leigos – e não somente por eletricistas – por meio do sistema Plug & Play protegido contra contatos acidentais.
- Material
- Perfil: alumínio anodizado
Corpo das tomadas: plástico (PA6 GF 30 V1) - Comprimento
- 250 mm
- Proteção térmica contra sobretensão
- Em cada módulo de tomadas
- Tensão nominal de serviço
- 110 V – 230 V AC, 50/60 Hz
- Corrente nominal (máx.)
- 16 A
- Quantidade necessária de slots para módulos
- 2
- Dimensões
- Comprimento: 250 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- 5 °C...45 °C
- Umidade relativa do ar (sem condensação)
- 5...95 %
- Tomadas
- 4 x Tomada IEC C19
2 x Tomada IEC C13 - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,019 kg
- Peso bruto
- 1,087 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369001
- EAN
- 4028177552890
- ETIM 9
- EC000330
- ECLASS 8.0
- 27142604
- Descrição do produto
- #NV
- Explicações
- Declaration of conformity